Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0270 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹,不锈钢金属件
明细表
K0270.2081X25
BESTKIPP
订货号
K0270.2081X25
AUSF
规格
不锈钢
FARBE
颜色
黑色 RAL 7021
GR
尺寸
2
X
外螺纹
M 8
L
长度
25 mm
D
直径
13.5 mm
D1
直径
18.0 mm
D2
直径
19.5 mm
H
高度
28.5 mm
H1
高度
6.5 mm
H2
高度
17.5 mm
H3
高度
41.5 mm
H4
高度
45.5 mm
A
长度
65.0 mm
A1
长度
75.0 mm
B
宽度
9.5 mm
GEW
重量约
0.0393 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245111442
ZZ
齿数
20
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.